Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole telescopica Firedrive Radiation Telescopic (EW) | Porta scorrevole monofacciale telescopica resistente al fuoco

Porta scorrevole telescopica Firedrive Radiation Telescopic (EW) | Porta scorrevole monofacciale telescopica resistente al fuoco

Porta scorrevole telescopica tagliafuoco EW60 a singola anta per accesso di persone, merci e veicoli, per uso frequente

  • Resistenza al fuoco: 30-60 minuti
  • Adatta per applicazioni ad alta frequenza di utilizzo
  • Testata secondo la norma NEN 6069

FUNZIONAMENTO

Porta scorrevole automatica tagliafuoco dotata di un'anta e di un sistema di controllo automatico.

SUPERFICIE DELLA PORTA

La superficie della porta è composta da profili in acciaio cavo con riempimento in vetro tagliafuoco e/o pannelli sandwich piani. Lo spessore della superficie della porta in corrispondenza dei profili in acciaio cavo è di 50 mm.

SPECIFICHE STANDARD

  • Applicazione: Hotel, ospedali, scuole, musei, teatri, biblioteche, ecc.
  • Adatto per: Elevata frequenza di utilizzo.
  • Resistenza al fuoco: Doppio vetro 60 min.
  • Risultato del test: Testato presso Efectis secondo la norma NEN 6069 e il Decreto Edilizio.
  • Spazio libero massimo: 1.800 x 2.750 mm (L x A)
  • Telaio cavo: Profili Jansen Economy 50, verniciati a polvere in qualsiasi colore RAL standard desiderato.
  • Vetratura: Vetro resistente al fuoco da 30 o 60 minuti.
  • Pannelli resistenti al fuoco: Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere in qualsiasi colore RAL desiderato. Spessore del materiale: telaio cavo 1,5 mm / pannelli 17 mm / vetratura a seconda del fornitore e della resistenza al fuoco. Peso: 30-50 kg/m², a seconda della resistenza al fuoco. Chiusure laterali: profili a Z e a U appositamente realizzati. Meccanismo di azionamento: tramite centralina automatica e sensori combinati forniti con protezione.

    CONTROLLO

    • Selettore di programma con 8 impostazioni.
    • Sensore combinato (montato) sul lato interno ed esterno.
    • Pulsante di emergenza per l'apertura in caso di incendio (su un lato).
    • Segnalazione tramite segnale proveniente dal sistema di allarme antincendio o tramite rilevatori di fumo locali. Batterie di emergenza per il funzionamento in caso di interruzione di corrente.

      OPZIONI

      • Protezione: Verniciatura a polvere in qualsiasi colore RAL desiderato.
      • Finestra laterale: Max. 1.500 x 2.750 mm (L x A).
      • Pannelli ignifughi: Lamiera d'acciaio verniciata a polvere in qualsiasi colore RAL desiderato.
      • Rivestimento HPL: Rivestimento in laminato ad alta pressione (HPL). È disponibile la certificazione di equivalenza da parte di Efectis.
      • Tecnologia di accesso: Predisposizione per sistema di lettura di schede.
Voce di capitolato
  • SPECIFICHE STANDARD

    • Applicazione: Hotel, ospedali, scuole, musei, teatri, biblioteche, ecc.
    • Adatto per: Elevata frequenza di utilizzo.
    • Resistenza al fuoco: Bifacciale 60 min.
    • Risultato del test: Testato presso Efectis secondo la norma NEN 6069 e il Decreto Edilizio.
    • Max. Spazio libero: 1.800 x 2.750 mm (LxA)
    • Telaio cavo: profili Jansen Economy 50, verniciati a polvere in qualsiasi colore RAL standard desiderato.
    • Vetratura: vetro resistente al fuoco da 30 o 60 minuti.
    • Pannelli resistenti al fuoco: lamiera d'acciaio verniciata a polvere in qualsiasi colore RAL desiderato.
    • Spessore del materiale: telaio cavo 1,5 mm / pannelli 17 mm / vetratura a seconda del fornitore e della resistenza al fuoco.
    • Peso: 30-50 kg/m2, a seconda della resistenza al fuoco.
    • Chiusure laterali: profili a Z e a U appositamente realizzati.
    • Meccanismo di azionamento: tramite centralina automatica per porte e sensori combinati forniti con protezione.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofiredrive-radiation-telescopic
  • Famiglia di prodottoFiredrive
  • Gruppo di famigliaFire-resistant telescopic single-sided sliding door
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2750
  • Larghezza (mm)1800
Relativo a
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco