Pubblica i tuoi prodotti
HTL2, pedana di carico a spondina telescopica
Hörmann
Archiviato

HTL2, pedana di carico a spondina telescopica

4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)
Pedana di carico a spondina telescopica HTL2 Hörmann Pedana di carico idraulica secondo EN 1398 Marchi di conformità: CE, EAC, UKCA Con dichiarazione ambientale (EPD) secondo ISO14025 ed EN15804, ift Rosenheim EPD-VT-0.6.1 Dimensioni (larghezza x lunghezza): 2200-2250 x 2000-5000 mm Campi di applicazione: logistica, locali aziendali, capannoni industriali, magazzini, dentro al capannone, davanti al capannone
Voce di capitolato
  • • Equipaggiamento standard a scelta - Equipaggiamento supplementare / opzione Larghezza d'ordinazione: • 2000 mm • 2100 mm • 2250 mm - ... mm Lunghezza d’ordinazione (altezza ingombro): • 2000 mm (595 mm) • 2500 mm (595 mm) • 2750 mm (645 mm) • 3000 mm (645 mm) • 3500 mm (745 mm) • 4000 mm (745 mm) • 4500 mm (745 mm) • 5000 mm (745 mm) - ... mm ( … mm) Compensazione di dislivello pedana di carico in base alla lunghezza di ordinazione e al mezzo di trasporto. In base a EN 1398, la pendenza consentita per tutti i tipi di dispositivi di movimentazione è di max. 12,5 % (ca. 7°). Struttura: Pedana di carico con rigidità torsionale, piattaforma con profili di rinforzo sul lato inferiore, sistema elettroidraulico con 2 cilindri principali, telaio in acciaio saldato • Portata: carico utile 60 kN secondo EN 1398 - Portata: carico utile 50 kN secondo EN 1398 (carico utilie ridotto con lunghezza di avanzamento di 1200 mm) - Portata: carico utile 70 kN secondo EN 1398 (per lunghezza di avanzamento di 800 mm) - Portata: carico utile di 90 kN secondo EN 1398 Avviso: si raccomanda di limitare il dispositivo di movimentazione con ruote in PU / Vulkollan per evitare solchi nella piattaforma: per carrelli elevatori a montante retrattile max. 4 t, per dispositivo di movimentazione max. 6 t. Questa indicazione non modifica il carico utile! Piattaforma In acciaio profilato con trattamento antisdrucciolo (superficie bugnata S235). Spessore del materiale piattaforma: 8/10 mm Spondina In acciaio profilato con trattamento antisdrucciolo (superficie bugnata S355). Campi di applicazione: logistica, locali aziendali, capannoni industriali, magazzini, dentro al capannone, davanti al capannone
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1534
  • Famiglia di prodottoDock levellers
  • Gruppo di famigliaTelescopic lip dock levellers
  • Data di pubblicazione2021-01-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectAttrezzatura di carico - Rampe di raccordo
  • Clasificazione IFCRamp
  • Nome UNSPSCLift stations
  • Codice UNSPSC47101533
  • Codice Uniclass 2015EF_35_20
  • Descrizione Uniclass 2015Ramps
  • Codice CSI MasterFormat 201411 13 19.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
  • Numero OmniClass23-23 23 17
  • Titolo OmniClassLoading Dock Ramps And Bridges