Pubblica i tuoi prodotti
Speed-Guardian™ 5000 CV High Performance Rigid Door
Hörmann

Speed-Guardian™ 5000 CV High Performance Rigid Door

Allow more natural light into your building and increase visibility from inside to outside with the Speed-Guardian™ 5000 CV 42. Constructed with a complete panel of vision slats, this model is available for door opening dimensions up to 18’0” wide x 21’4” high, and with any of our Speed-Guardian track configurations.

A popular choice for use in retail automotive dealership applications, the Speed-Guardian 5000 CV 42 with its aesthetic appeal, delivers the WOW factor dealerships look for at drive-through service lanes.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicospeed-guardian-5000-cv
  • Famiglia di prodottoHigh-Performance Doors
  • Gruppo di famigliaRigid Doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)256
  • Larghezza (pollici)216
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America