Pubblica i tuoi prodotti
Speed-Master® 1600 XL High Performance Fabric Door
Hörmann

Speed-Master® 1600 XL High Performance Fabric Door

For door openings that are larger than the dimensions for a Speed-Master® 1600 L, the Speed-Master® 1600 XL is a great fit. You won’t miss a beat with fast operating speeds and choice of six colors (58 ounce per square yard panel material is available in yellow, orange, red, blue, gray, or white). And for extra windy locations, panel windlocks are an option. Two vision sections are standard for excellent visibility in busy environments.


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicospeed-master-1600-xl
  • Famiglia di prodottoHigh-Performance Doors
  • Gruppo di famigliaFabric Doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)240
  • Larghezza (pollici)240
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America