Pubblica i tuoi prodotti
TectorSpex 703 Reparación R3
TectorSpex 703 Reparación R3
    Holcim

    TectorSpex 703 Reparación R3

    TectorSpex 703 Reparación R3 is a single-component, thixotropic, fiber-reinforced, shrinkage-compensated cementitious mortar with a medium modulus of elasticity, containing sulfate-resistant cement and corrosion inhibitors (which offer additional protection to the concrete against harmful external agents that can compromise its structural stability). It is specially indicated for the structural repair and reconstruction of concrete elements. It complies with the Class R3 requirements of the UNE EN 1504-3 standard and Principle 7 of the UNE EN 1504-9 standard.
    Voce di capitolato
    • Repair mortar.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTector_Spex_703_Reparacion_R3
    • Famiglia di prodottoRepair
    • Gruppo di famigliaMortar
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMalta
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Descrizione Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Numero OmniClass23-13 27 13 11
    • Titolo OmniClassRepair Mortars

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Spagna