Pubblica i tuoi prodotti
TectorFloor 451 Nivel 30
TectorFloor 451 Nivel 30
    Holcim

    TectorFloor 451 Nivel 30

    TectorFloor 451 Nivel 30 es un mortero autonivelante reforzado con fibras, formulado con cemento Portland, áridos seleccionados y aditivos que mejoran la trabajabilidad y optimizan el poder de autonivelación, la retención de agua y la adherencia.

    Voce di capitolato
    • Mortero autonivelante - CT C25 F6 según UNE-EN-13813

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTector_Floor_451_Nivel_30
    • Famiglia di prodottoLeveling
    • Gruppo di famigliaMortar
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMalta
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Fondo
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Numero OmniClass23-15 17 11 13 11
    • Titolo OmniClassCementitious Floor Underlayments
    • Codice CSI UniFormat IIB1010
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilità Regionale

    Europa