Pubblica i tuoi prodotti
TectorSpex 742 Slurry
TectorSpex 742 Slurry
    Holcim

    TectorSpex 742 Slurry

    TectorSpex 742 Slurry is a single component, semi-rigid fibre cement membrane formulated with sulphur resistant cement, selected aggregates and polymeric resins that provide excellent elasticity, adhesion and waterproofing capacity. Especially suitable for surface protection and waterproofing of concrete, rendering and fibre cement screeds, ceramic coatings, masonry surfaces, etc. Compatible with drinking water in compliance with RD 3/2023.
    Voce di capitolato
    • Waterproofing mortar.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTector_Spex_742_Slurry
    • Famiglia di prodottoWaterproofing
    • Gruppo di famigliaMortar
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMalta
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice CSI MasterFormat 201409 97 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
    • Numero OmniClass23-15 21 00
    • Titolo OmniClassSurface Applied Coatings
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa