Pubblica i tuoi prodotti
Profiler® Series 2000B Sliding Door System

Profiler® Series 2000B Sliding Door System

Standard Sliding Belt
Profiler® Sliding 2000B Elite Door System

Designed with the smallest header in the industry, the Profiler® 2000B elite is the preferred sliding door amongst architects. The system is available in non, partial, and full breakout configurations and is engineered with the smallest header in the industry.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHorton-S2000BElite2
  • Famiglia di prodottoDoors
  • Gruppo di famigliaSliding Doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-09-09
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Numero OmniClass23-17 11 00
  • Titolo OmniClassDoors