Pubblica i tuoi prodotti
Profiler®-ICU Single Slide with Track
Profiler®-ICU Single Slide with Track
Profiler®-ICU Single Slide with Track
Profiler®-ICU Single Slide with Track

    Profiler®-ICU Single Slide with Track

    Standard Sliding ICU
    Profiler®-ICU Door Systems

    The Profiler®-ICU is available with standard and custom non-smoke rated configurations in single, biparting, and telescoping designs. These systems come standard with recessed pull handles or optional positive latching handles available and clear opening widths of up to 85". Standard and opaque glass for privacy at the flick of a switch is available.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohorton-025
    • Famiglia di prodottoDoors
    • Gruppo di famigliaSliding Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2013-09-09
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors