Pubblica i tuoi prodotti
Profiler®-ICU Sliding Door Systems
Profiler®-ICU Sliding Door Systems
Profiler®-ICU Sliding Door Systems

    Profiler®-ICU Sliding Door Systems

    The Profiler®-ICU is available with standard and custom non-smoke rated configurations in single, biparting, and telescoping designs. These systems come standard with recessed pull handles or optional positive latching handles available and clear opening widths of up to 85". Standard and opaque glass for privacy at the flick of a switch is available.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohorton-icu-sliding
    • Famiglia di prodottoDoors
    • Gruppo di famigliaSliding Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Classificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti