Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
hortonautomatics/products/6847b7c1-3be7-4b2c-98ce-dd5b125236e7
Home
Categorie
Porte
Porte scorrevoli
Profiler - ICU MAX
Disponibile in Stati Uniti
Horton Automatics
Follow
Profiler - ICU MAX
Type: 310 Single Slide SO-SX or SX-SO
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Options:
Medium Stile construction (slide opening reduced by 1 5/8")
Self-Closing (4" x 6") Profiler header (p. A10.39)
Custom unit widths between 7'-0" & 9'-0"
Custom glazing prep. up to 1 1/2"
Custom paint, anodized finishes of Antimicrobial coating
10" Bottom Rail
1" x 4" Jambs
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
profiler-icu-max
Famiglia di prodotto
Doors
Gruppo di famiglia
Sliding Doors
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2020-03-12
Numero di versione
1
Links
Links
Descrizione Tecnica
http://www.hortondoors.com/HandDesignationDocs/A10-38.pdf
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Porte - Porte scorrevoli
Numero OmniClass
23-17 11 00
Titolo OmniClass
Doors
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
Horton Automatics
FlexBarn Sliding Door
4.3
(
40
)
Download
Horton Automatics
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
Download
Horton Automatics
HD-Swing™ Series 4800 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
Download
Horton Automatics
Profiler® Storm Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt
Download
Horton Automatics
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems
Download
Horton Automatics
EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator
Download