Pubblica i tuoi prodotti
H5JC partition
H5JC partition
H5JC partition
    Archiviato

    H5JC partition

    The H5 Hanging panels demountable partition offers an high-end esthetic with panels suspended onto the aluminium frame with variable width of horizontal or vertical gap between the panels. Fully demountable, changes are possible without any deterioration of the associated components.
    Voce di capitolato
    • Std dimensions
      Thickness 60mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Single or double panels

      Coatings
      Melamine faced
      Laminated boards with 4 sides edging strips

      Acoustic
      40 dB Rw
      38 dB Rw+c

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoH5JC
    • Famiglia di prodottoCloisons amovibles H5
    • Gruppo di famigliaCloison H5JC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)8400
    • Larghezza (mm)6000
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAltro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)27
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Descrizione Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Codice CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numero OmniClass23-15 11 13
    • Titolo OmniClassDemountable Partitions
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions