Pubblica i tuoi prodotti
H5T partition
H5T partition
H5T partition
H5T partition
H5T partition
    Archiviato

    H5T partition

    The H5 Transparence glass partition is an edge to edged centered single glazed or double glazing, fully height and without any intermediary post partition. Junction between glazing is done thanks to an anodized aluminium or polycarbonate I-shaped connecting strip.

    Voce di capitolato
    • Std dimensions
      Thickness 60mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Single ou double glazing

      Acoustic
      34 - 44 dB Rw
      32 - 43 dB RA

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoH5T
    • Famiglia di prodottoCloisons amovibles H5
    • Gruppo di famigliaCloison H5T
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3300
    • Larghezza (mm)6000
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)50
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Descrizione Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Codice CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numero OmniClass23-15 11 13
    • Titolo OmniClassDemountable Partitions
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions