Pubblica i tuoi prodotti
H7B partition
H7B partition
H7B partition
    Archiviato

    H7B partition

    Consisting of a 75-mm aluminium frame, the main technical feature of the H7B relocatable partition is the way in which it is mounted; this ensures a perfectly flat surface thanks to an innovative and modular system for adjusting the panels. Fitted on one or both surfaces, the H7B is also designed to seamlessly link with the other partitions in the H7 family, irrespective of their filling.
    Voce di capitolato
    • Std dimensions
      Thickness 75mm
      Height 3000mm

      Fillings
      Double panels (12mm)

      Coatings
      Melamine

      Acoustic
      41 - 49 dB Rw
      39 - 46 dB RA

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoH7B
    • Famiglia di prodottoCloisons amovibles H7
    • Gruppo di famigliaCloison relocalisable H7B
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3300
    • Larghezza (mm)1250
    • Profondità (mm)75
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAltro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)17
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Descrizione Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Codice CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numero OmniClass23-15 11 13
    • Titolo OmniClassDemountable Partitions
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions