Pubblica i tuoi prodotti
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door

    Glass door

    3.7 su 5 stelle3.7(32 recensioni)
    The glassdoor brings a touch of light in combination with solid partition or is the perfect match to a fully-glazed partition.
    Voce di capitolato
    • Std dimensions
      Thickness 8 to 10mm
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Easy system
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding

      Fillings
      Tempered glass (8 or 10mm thick)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVERRE
    • Famiglia di prodottoPortes
    • Gruppo di famigliaPorte verre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3000
    • Larghezza (mm)1027
    • Profondità (mm)8
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte vetrate
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Codice UNSPSC30171501
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 23
    • Titolo OmniClassAll Glass Doors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Nord America Africa Sud America Oceania
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText