Pubblica i tuoi prodotti
AAC-Block 2-0,35/0,08

AAC-Block 2-0,35/0,08

Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the roof.
Voce di capitolato
  • wall thickness: 365 mm and block length: 625 mm 

    wall thickness: 425, 480, 500 mm and block length: 500 mm

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBlock_AAC_2_035_008
  • Famiglia di prodottoAutoclaved aerated concrete masonry
  • Gruppo di famigliaAerated concrete blocks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-01-11
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo cellulare aerato autoclavato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
  • Clasificazione IFCBlocco
  • Nome UNSPSCBlocks
  • Codice UNSPSC301315
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
  • Descrizione Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
  • Numero OmniClass23-13 21 00
  • Titolo OmniClassBlocks and Bricks

Disponibilità Regionale

Europa