Unique ref.: | Block_AAC_4_055_014 |
---|---|
Produttore: | H+H Porenbeton |
Famiglia prodotto: | Autoclaved aerated concrete masonry |
Gruppo prodotto: | Aerated concrete blocks |
Data di pubblicazione: | 2019-01-11 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the Roof.
wall thicknesses: 115, 150, 200, 240, 300, 365
Prodotto url: | https://www.hplush.de |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://www.hplush.de/produkte |
Descrizione tecnica: | |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/hplush/product/block_aac_4_055_014
Materiale principale: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Germany |
Prodotto in: | Germany |
Categoria BIMobject: | Materiali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni |
---|---|
Classificazione IFC: | Block |
Nome UNSPSC: | Blocks |
Codice UNSPSC: | 301315 |
Uniclass 1.4 Codice: | L322 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Blocks |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-80-50-05 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_20_93_52_05 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks |
NBS Reference Codice: | 80-50-05 |
NBS Reference Descrizione: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
Numero OmniClass: | 23-13 21 00 |
Titolo OmniClass: | Blocks and Bricks |
Nome | Valore |
---|---|
Application | external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings |
Masonry Unit Grade | blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar |
BIMobject®