uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

AAC-Block 4-0,60/0,16

Unique ref.: Block_AAC_4_060_016
Produttore: H+H Porenbeton
Famiglia prodotto: Autoclaved aerated concrete masonry
Gruppo prodotto: Aerated concrete blocks
Data di pubblicazione: 2019-01-11
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (5)
Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the roof.

wall thickness: 175 mm and block length: 500, 625 mm


Materiale principale: Autoclaved aerated concrete
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
Classificazione IFC: Block
Nome UNSPSC: Blocks
Codice UNSPSC: 301315
Uniclass 1.4 Codice: L322
Uniclass 1.4 Descrizione: Blocks
Uniclass 2.0 Codice: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Descrizione: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Codice: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Descrizione: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Codice: 80-50-05
NBS Reference Descrizione: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Numero OmniClass: 23-13 21 00
Titolo OmniClass: Blocks and Bricks
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Nome Valore
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

BIMobject®