Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

AAC-Thermoblock 2

Unique ref.: Thermoblock_AAC_2
Produttore: H+H Porenbeton
Famiglia prodotto: Autoclaved aerated concrete masonry
Gruppo prodotto: Aerated concrete blocks
Data di pubblicazione: 2019-01-11
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)
Thermoblock with high load capacity, even better thermal insulation and perfect fire protection. The H+H Thermoblock has an integrated insulation material made of 100 mm phenolic foam. The three masonry layers: supporting inner shell mad of AAC, insulation and outer shell made of AAC are made by the mason in a single operation only.

wall thicknesses: 400


Materiale principale: Autoclaved aerated concrete
Materiale secondario: Phenolic Foam
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany

Categoria BIMobject: Building Materials - Bricks & Blocks
Classificazione IFC: Block
Nome UNSPSC: Blocks
Codice UNSPSC: 301315
Uniclass 1.4 Codice: L322
Uniclass 1.4 Descrizione: Blocks
Uniclass 2.0 Codice: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Descrizione: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Codice: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Descrizione: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Codice: 80-50-05
NBS Reference Descrizione: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Numero OmniClass: 23-13 21 00
Titolo OmniClass: Blocks and Bricks
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Nome Valore
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses
Framing monolithic_facades_with_plastering ; multi_shell_walls
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved