Pubblica i tuoi prodotti
High cabinet J060005 Plain White

High cabinet J060005 Plain White

Front Plain White. - 1.6 cm board coated with white silk melamine. - The door has co-lour-matched acrylic edging. Closest indi-cative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Voce di capitolato
  • Shelf unit with five shelves.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico19J060005
  • Famiglia di prodottoPlain White
  • Gruppo di famigliaHigh cabinet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-08-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2112
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)565
Relativo a
  • Materiale principalePannello MFC
  • Materiale secondarioPannello MFC
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
  • Peso Netto (Kg)68.96
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numero OmniClass23-21 19 00
  • Titolo OmniClassCasework
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings