Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
hth/products/fb15cd83-df0d-438b-a52e-c1d74af64633
Home
Categorie
Cucina
Mobili e pensili
Base cabinet A040293 Mono
Non disponibile in Stati Uniti
HTH Køkken
Follow
Base cabinet A040293 Mono
Front Mono White. - Flat front with slightly rounded edge. - 16mm fiberboard (MDF). - The front is finished in hard-wearing white matt lacquer. Closest indicative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Storage unit wiht three Lux drawers.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
JPA040293
Gruppo di famiglia
Base Cabinet
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2023-08-23
Numero di versione
1
Altezza (mm)
704
Larghezza (mm)
400
Profondità (mm)
565
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Istruzioni di installazione
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Video di istruzione
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Certificazione di Prodotto
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Descrizione Tecnica
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
MDF
Materiale secondario
Pannello MFC
Progettato in
Danimarca
Prodotto in
Danimarca
Peso Netto (Kg)
30.64
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Mobili e pensili
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Codice CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Numero OmniClass
23-21 19 00
Titolo OmniClass
Casework
Codice CSI UniFormat II
E2010
Titolo CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilità Regionale
Europa
Danimarca
Svezia
Prodotti simili
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Download
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Download
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Download
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Download
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Download
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Download