Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
hth/products/6e04e0ce-d050-41a0-ad5a-58a1d664b3a8
Home
Categorie
Cucina
Mobili e pensili
Wall cabinet F070003 Mono
Non disponibile in Stati Uniti
HTH Køkken
Follow
Wall cabinet F070003 Mono
Front Mono White. - Flat front with slightly rounded edge. - 16mm fiberboard (MDF). - The front is finished in hard-wearing white matt lacquer. Closest indicative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Double door shelf unit with three shelves.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
JPF070003
Famiglia di prodotto
Mono
Gruppo di famiglia
Wall cabinet
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2023-08-23
Numero di versione
1
Altezza (mm)
864
Larghezza (mm)
700
Profondità (mm)
330
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Istruzioni di installazione
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Video di istruzione
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Certificazione di Prodotto
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Descrizione Tecnica
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
MDF
Materiale secondario
Pannello MFC
Progettato in
Danimarca
Prodotto in
Danimarca
Peso Netto (Kg)
27.37
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Mobili e pensili
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Codice CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Numero OmniClass
23-21 19 00
Titolo OmniClass
Casework
Codice CSI UniFormat II
E2010
Titolo CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilità Regionale
Europa
Danimarca
Svezia
Prodotti simili
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Download
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Download
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Download
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Download
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Download
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
Download