Pubblica i tuoi prodotti
High cabinet J060244 Mono

High cabinet J060244 Mono

Front Mono White. - Flat front with slightly rounded edge. - 16mm fiberboard (MDF). - The front is finished in hard-wearing white matt lacquer. Closest indicative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Voce di capitolato
  • Wardrobe unit with five shelves and four 15 cm high wire pull-out baskets on metal runners.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoJPJ060244
  • Famiglia di prodottoMono
  • Gruppo di famigliaHigh cabinet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-08-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2112
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)565
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Materiale secondarioPannello MFC
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
  • Peso Netto (Kg)73
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numero OmniClass23-21 19 00
  • Titolo OmniClassCasework
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Svezia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText