Pubblica i tuoi prodotti
Jupiter APC

Jupiter APC

5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)
Jupiter APC è la versione senza contanti della cassa automatica APS. Si tratta di una periferica di facile utilizzo che accetta il pagamento con carta di credito. E' ideale per le installazioni in cui gli operatori di parcheggio desiderano offrire una migliore esperienza al cliente, ridurre i costi operativi di gestione del contante, e per offrire protezione da furti e frodi. L'armadio in acciaio inox è particolarmente robusto e la periferica offre molte caratteristiche interattive: un display LCD multilingue ad alto contrasto per le istruzioni, disponibile fino a 10'', un'unità di lettura/scrittura biglietti a banda magnetica o codici a barre, e la navigazione illuminata per guidare i clienti passo dopo passo attraverso il processo di pagamento.
Voce di capitolato
  • MAIN COMPONENTS:

    • Display: multiple options up to 10.1'' TFT LCD touchscreen
    • Ticket Processing Unit: magstripe and barcode tickets management
    • Proximity Reader: handles multiple card types for subscribers
    • Scanner: Valiscan handles vouchers, prebooking, 3rd party tickets
    • Receipt Printer: for thermal paper roll
    • Heater & Ventilation: settable thermostat
    • Intercom: enhanced system with separated speaker and audio outlets, plus pinhole camera capabilities
    • EMV Devices: multiple combinations of electronic payment, including pinpad
    • Serviceability: full height doors on both sides

    COMPLIANCE & CERTIFICATIONS:

    • RoHS Compliant
    • CE Certified
    • Compliant with cULus requirements on safety


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoJupiter-APC
  • Famiglia di prodottoJUPITER
  • Gruppo di famigliaAutomated pay stations
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1300
  • Larghezza (mm)480
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)68
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Accessori stradali
  • Clasificazione IFCElemento elettrico
  • Nome UNSPSCParking meters
  • Codice UNSPSC46161505
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
  • Descrizione Uniclass 2015Parking meters
  • Numero OmniClass23-11 23 11
  • Titolo OmniClassParking Meters

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Oceania Sud America