uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Jupiter APS

Unique ref.: Jupiter-APS
Produttore: HUB Parking Technology
Famiglia prodotto: JUPITER
Gruppo prodotto: Automated pay station
Larghezza (mm): 850
Altezza (mm): 1200
Profondità (mm): 620
Data di pubblicazione: 2019-06-06
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)
Jupiter APS è una cassa automatica Pay-on-Foot per sistemi di parcheggio. Si tratta di una periferica completa e flessibile, in grado di lavorare in configurazione stand-alone e/o come parte di un sistema in rete. Accetta una varietà di biglietti e può gestire tariffe personalizzate, così come una vasta gamma di metodi di pagamento (monete, banconote, carte di credito, bancomat etc.). L'armadio in acciaio inox è particolarmente robusto e la periferica offre diverse caratteristiche interattive: un display LCD multilingue 15.6'' ad elevato contrasto per istruzioni agli utenti, una navigazione illuminata per assistere il processo di pagamento, un'unità di lettura/scrittura biglietti a banda magnetica o codici a barre, ed infine uno schermo 12'' aggiuntivo per visualizzare messaggi, pubblicità, condizioni del parcheggio.


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario: Stainless steel
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 200

Categoria BIMobject: Lavori pubblici e infrastrutture - Accessori stradali
Classificazione IFC: Electrical Element
Nome UNSPSC: Parking meters
Codice UNSPSC: 46161505
Uniclass 1.4 Codice: L21531
Uniclass 1.4 Descrizione: Parking meters
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-24-62
Uniclass 2.0 Descrizione: Parking Meters
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_70_22_63
Uniclass 2015 Descrizione: Parking meters
NBS Reference Codice: 35-24-62
NBS Reference Descrizione: Parking Meters
Numero OmniClass: 23-11 23 11
Titolo OmniClass: Parking Meters
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
Engineering & Infrastructure - Road Accessories

Nome Valore
Application Automated pay station
Mounting Type Floor

BIMobject®