Pubblica i tuoi prodotti
Jupiter LE
Jupiter LE

    Jupiter LE

    4.6 su 5 stelle4.6(5 recensioni)
    Jupiter LE è una colonna di ingresso per sistemi di parcheggio che controlla l'accesso dei veicoli ed eroga biglietti a banda magnetica o codice a barre. La sua avanzata tecnologia di stampa termica garantisce una qualità di stampa molto chiara, ed i biglietti possono essere rilasciati automaticamente quando il veicolo si avvicina alla colonna o premendo il tasto di emissione del biglietto. La stazione prevede inoltre la verifica degli utenti abbonati e gestisce in modo sicuro le transazioni con carta di credito. Il suo display touchscreen a colori è progettato per la massima facilità d'uso; diverse opzioni disponibili fino a 10.1'' touchscreen. La colonna può funzionare come periferica in configurazione stand-alone e/o come parte di un sistema in rete. La robustezza della sua struttura è garantita dall'armadio esterno in acciaio inox.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJupiter-LE
    • Famiglia di prodottoJUPITER
    • Gruppo di famigliaEntry stations
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1300
    • Larghezza (mm)480
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)68
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Accessori stradali
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Nome UNSPSCParking meters
    • Codice UNSPSC46161505
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Descrizione Uniclass 2015Parking meters
    • Numero OmniClass23-11 23 11
    • Titolo OmniClassParking Meters

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Oceania Sud America