Pubblica i tuoi prodotti
Jupiter LS

Jupiter LS

Jupiter LS è la soluzione ideale per il controllo delle aree riservate nel parcheggio es. aree nidificate o nested areas. Offre un elevato livello di flessibilità per consentire il controllo dei veicoli sia in entrata che in uscita in queste specifiche aree. Il monitor è disponibile in diverse opzioni, fino a 10.1'' TFT touchscreen.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoJupiter-LS
  • Famiglia di prodottoJUPITER
  • Gruppo di famigliaSection station
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1300
  • Larghezza (mm)480
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)68
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Accessori stradali
  • Clasificazione IFCElemento elettrico
  • Nome UNSPSCParking meters
  • Codice UNSPSC46161505
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
  • Descrizione Uniclass 2015Parking meters
  • Numero OmniClass23-11 23 11
  • Titolo OmniClassParking Meters

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Oceania Sud America