Pubblica i tuoi prodotti
Jupiter LXS
Jupiter LXS

    Jupiter LXS

    5.0 su 5 stelle5.0(7 recensioni)
    Jupiter LXS è una colonna di uscita compatta, che permette l'uscita tramite la lettura di tessere di prossimità, titoli su supporti RFID short e long range o numeri di targa per gli abbonati mensili. Il suo display LCD a colori gestisce tutte le lingue per dare indicazioni chiare agli utenti; disponibile in più opzioni, fino a 7''. Il suo design modulare è pensato per adattarsi a sviluppi futuri ed assicura una comprovata facilità di manutenzione.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJupiter-LXS
    • Famiglia di prodottoJUPITER
    • Gruppo di famigliaExit stations
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1300
    • Larghezza (mm)280
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)40
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Accessori stradali
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Nome UNSPSCParking meters
    • Codice UNSPSC46161505
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Descrizione Uniclass 2015Parking meters
    • Numero OmniClass23-11 23 11
    • Titolo OmniClassParking Meters

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Oceania Sud America