ParQube LS
Archiviato

ParQube LS

ParQube LS è la soluzione ideale per il controllo delle aree riservate nel parcheggio. Controlla l'accesso dei veicoli attraverso la scansione di un biglietto con codice a barre 2D, utilizzare le loro tessere di prossimità, titoli su supporti RFID ed altre credenziali. Può essere configurato per soddisfare ogni esigenza del cliente ed è di formato compatto per garantire la massima facilità di installazione. Il lettore può essere montato a parete o su un palo.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoParQube-LS
  • Famiglia di prodottoHUB Parking Technology
  • Gruppo di famigliaParQube
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)540
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)170
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)11
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Accessori stradali
  • Clasificazione IFCElemento elettrico
  • Nome UNSPSCParking meters
  • Codice UNSPSC46161505
  • Codice Uniclass 1.4L21531
  • Descrizione Uniclass 1.4Parking meters
  • Codice Uniclass 2.0PR-35-24-62
  • Descrizione Uniclass 2.0Parking Meters
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
  • Descrizione Uniclass 2015Parking meters
  • Codice Riferimento NBS35-24-62
  • Descrizione Riferimento NBSParking Meters
  • Codice CSI MasterFormat 201411 12 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Parking Meters
  • Numero OmniClass23-11 23 11