uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Zeag LX

Unique ref.: Zeag-LX
Produttore: HUB Parking Technology
Famiglia prodotto: HUB Parking Technology
Gruppo prodotto: Zeag
Larghezza (mm): 460
Altezza (mm): 1360
Profondità (mm): 422
Data di pubblicazione: 2017-01-23
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (8)
Zeag LX è una colonna di uscita per sistemi di parcheggio che controlla l'uscita dei veicoli e legge i biglietti a banda magnetica o codice a barre.
È installata all'uscita del parcheggio ed è in grado di elaborare i biglietti pre-pagati o gestire in modo sicuro il pagamento con carta di credito. Accetta una vasta gamma di buoni sconto e voucher e fornisce inoltre la verifica degli utenti abbonati. Il suo display touchscreen a colori è stato progettato per la massima facilità d'uso. La robustezza della sua struttura è garantita dall'armadio esterno in acciaio inox.


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario: Stainless steel
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 53

Categoria BIMobject: Lavori pubblici e infrastrutture - Accessori stradali
Classificazione IFC: Electrical Element
Nome UNSPSC: Parking meters
Codice UNSPSC: 46161505
Uniclass 1.4 Codice: L21531
Uniclass 1.4 Descrizione: Parking meters
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-24-62
Uniclass 2.0 Descrizione: Parking Meters
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_70_22_63
Uniclass 2015 Descrizione: Parking meters
NBS Reference Codice: 35-24-62
NBS Reference Descrizione: Parking Meters
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 12 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Parking Meters
Numero OmniClass: 23-11 23 11
Titolo OmniClass: Parking Meters
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
Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands