Pubblica i tuoi prodotti
Cord and Cable Reels, Temporary Industrial Lighting Cord Reel with Hand Lamps - HBLC40182LED

Cord and Cable Reels, Temporary Industrial Lighting Cord Reel with Hand Lamps - HBLC40182LED

by Hubbell Wiring Device-Kellems 
Catalog ID: HBLC40182LED

Temporary Power
Temporary Industrial Lighting
Cord Reel with Hand Lamps

Features
Covered on/off switch located on handle to control side and end LEDs
Flash light or floor light capable with end light feature
Desired cord length automatically maintained through positive latch mechanism
Constructed of durable corrosion-resistant steel

Voce di capitolato
  • General
    Cable Length - 40 Ft
    Cable Type - #18/2 SJTOW
    Series - Commercial
    Type - Reel with LED hand lamp, with flashlight end, white

    Electrical Ratings
    Amperage Rating - 0.65 A
    Current / Amperage Rating - 0.65 A
    Voltage Rating - 125 VAC

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCord-and-Cable-Reels-HBLC40182LED
  • Famiglia di prodottoCable / Cord / Hose Reels
  • Gruppo di famigliaCord Reels
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-10-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCCable reels
  • Codice UNSPSC26121635
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_38
  • Descrizione Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
  • Codice CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numero OmniClass23-35 33 17 11
  • Titolo OmniClassElectrical Cable Reels