Pubblica i tuoi prodotti
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF20

Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF20

by Hubbell Wiring Device-Kellems 
White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module and (1) 20A Duplex Receptacle, UL Type 1, 45 Ft, #12/3 SJO, 20 A, 250 VAC

Features

  • Durable, Corrosion Resistant Cast Aluminum Construction
  • UL Type 1
  • Multi-Position Guide Arm can be mounted in two different positions
  • Positive Latch mechanism automatically maintains desired cord length
  • Ratchet Lock can be disengaged in field for constant tension applications 
Voce di capitolato
  • General 
    Cable Length: 45 Ft  
    Cable Type: #12/3 SJO  
    Series: inREACH 
    UPC: 783585586380  

    Electrical Ratings  
    Current / Amperage Rating: 20 A  
    Voltage Rating: 250 VAC  
    Voltage Rating Description: 250 VAC  

    Conductor Related  
    Number Of Wires: 3-Wire

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCord-and-Cable-Reels-HBLI45123GF20
  • Famiglia di prodottoCable / Cord / Hose Reels
  • Gruppo di famigliaCord Reels
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-07-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCCable reels
  • Codice UNSPSC26121635
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_38
  • Descrizione Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
  • Codice CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numero OmniClass23-35 33 17 11
  • Titolo OmniClassElectrical Cable Reels