Pubblica i tuoi prodotti
Cast Iron 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Cast Iron 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

The CFBS1R4CFB is a multi service cast iron floor box suitable for on grade or above grade use with conduit entries for both power and low voltage services. Conduit connections are made through NPT threads in each respective electrical category. The box is supplied with plugs for all NPT thread openings incase an opening is not used
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohubbell-cfbs1r4cfb
  • Famiglia di prodottoFloor Boxes
  • Gruppo di famigliaFloor Box - Recessed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)6
  • Larghezza (pollici)6.58
  • Profondità (pollici)6.32
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Codice UNSPSC39121303
  • Codice CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numero OmniClass23-35 33 15
  • Titolo OmniClassElectrical Junction Boxes