Pubblica i tuoi prodotti
Heavy Duty Control Unit

Heavy Duty Control Unit

The CU300 series provides 24V DC power supply for sensors or sensor/Add-A-Relay combinations.
The control units contain an internal relay for the control of an external load. Control units are plenum rated cULus Listed.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohubbell-CU300A
  • Famiglia di prodottoLighting Controls
  • Gruppo di famigliaAutomatic Receptacle Control
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)1.36
  • Larghezza (pollici)2.33
  • Profondità (pollici)3.69
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi