Pubblica i tuoi prodotti
Flat Style Wire Basket Tray

Flat Style Wire Basket Tray

Flat Cross-Wire Design

Features:
  • Flat shaped cross-wires provide significantly more surface area to support weight of cables
  • Flat ribs provide 400% more surface area and reduce stress on cables by 60%
  • 100% recycled steel
  • 2" x 4" mesh opening
  • Reduction in stress helps maintain Cat 6 and Cat 6A performance
  • Cuts and configures the same as round wire tray
  • Uses the same splicing and mounting hardware as round wire tray

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohubbell-flat-style-wire-basket-tray
  • Famiglia di prodottoBasket Tray and Ladder Rack
  • Gruppo di famigliaBasket Tray
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-09-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Codice UNSPSC39121303
  • Codice CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numero OmniClass23-35 33 15
  • Titolo OmniClassElectrical Junction Boxes

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti