Pubblica i tuoi prodotti
Round Wire Basket Tray

Round Wire Basket Tray

Round Cross-Wire Design

Features:
  • T-weld construction prevents snags
  • 5mm round wire on smaller sizes
  • 6mm round wire on larger sizes
  • High load rating
  • Easy to cut and fabricate fittings in the field
  • 100% recycled steel
  • Use factory support hardware or fabricate supports on the job site
  • 2" x 4" mesh opening
  • Painted tray includes factory installed masking to assure proper grounding at splices; no need to remove paint during installation

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohubbell-round-wire-basket-tray-HBT0204
  • Famiglia di prodottoBasket Tray and Ladder Rack
  • Gruppo di famigliaBasket Tray
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-09-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Codice UNSPSC39121303