Pubblica i tuoi prodotti
Wireless Sensor
Archiviato

Wireless Sensor

Hubbell's wall-mounted hallway occupancy/vacancy sensor automatically controls lights through RF communication with compatible switching devices. The sensor utilizes an advanced passive infrared sensor that detects the movement of heat from people within an area to determine when the space is occupied. The sensor then wirelessly transmits the appropriate commands to the associated control devices to turn the lights on or off automatically. It combines both convenience and exceptional energy savings potential along with ease of installation.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohubbell-wlp
  • Famiglia di prodottoLighting Controls
  • Gruppo di famigliaCeiling and Wall Mount Sensor
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)4.35
  • Larghezza (pollici)1.8
  • Profondità (pollici)1.35
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi