Pubblica i tuoi prodotti
Hubler - Acoustic decorative panel - MDF panel 3-29 Draven oak - 09
HUBLER

Hubler - Acoustic decorative panel - MDF panel 3-29 Draven oak - 09

In our acoustic panels collection, discover the HUBSONIK groove 3-29 panel in Draven 09 oak (photos are not representative of the finished product).
Voce di capitolato
  • Wood type : Oak, Type of wood : natural, Available undercoats : black veil, Dimensions and ordering data : 300x118,1cm - HUBSONIK-Groove 3-29 CH/ panel, Thickness : 19, Sound absorption coefficient : aW 0.56
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopanneau-deco-panneau-mdf-3-29-chene-draven-09
  • Famiglia di prodottoPanneaux acoustiques prêts à l'emploi
  • Gruppo di famigliaSolutions acoustiques
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1181
  • Larghezza (mm)3000
  • Profondità (mm)19
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti parete