Pubblica i tuoi prodotti
AEGIS Wall System
AEGIS Wall System

    AEGIS Wall System

    The AEGIS Wall System has you covered with a single-source solution designed to make your next project come together with a 15-year warranty. The system consists of Hunter Xci NB, Xci Ply or Xci Ply Class A, CAV-GRIP and Hunter Xci VP-SA WRB. Systemization ensures compatibility of materials performing key functions within the wall assembly and simplified installation allows cladding to be attached directly into the OSB or Plywood. See Sell Sheet below for more information.Components Hunter Xci Ply, Xci Ply Class A or Xci NBHunter Xci SIP ScrewsHunter Xci VP-SA WRBCAV-GRIP
    Voce di capitolato
    • Components

      • Hunter Xci Ply, Xci Ply Class A or Xci NB
      • Hunter Xci SIP Screws
      • Hunter Xci VP-SA WRB
      • CAV-GRIP
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaegis-wall-system
    • Famiglia di prodottoXci Wall Proudcts
    • Gruppo di famigliaExternal Wall Insulated Boards
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice ETIMEG020500
    • Nome ETIMBuilding - insulation material
    • Codice Uniclass 2015EF_25_10
    • Descrizione Uniclass 2015Walls
    • Codice CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Numero OmniClass23-15 13 19
    • Titolo OmniClassWall Panels

    Disponibilità Regionale

    Nord America