Pubblica i tuoi prodotti
Flexible wall system with metal shelf Paper
Hyllteknik

Flexible wall system with metal shelf Paper

The support rail is screwed horizontally on the wall and the hanging uprights are simply hung in place. The shelving system is recommended where you want the ability to change the interior as needed. In combination with complete shelves this becomes a wall system both flexible and fast assembly. Metal shelf Paper together with our cabinet provides a sleek and stylish interior. Choose wood and powder coated colors from our catalog.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofhsmphp
  • Famiglia di prodottoShelving system
  • Gruppo di famigliaFlexible wall system
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-06-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2212
  • Profondità (mm)336
Links
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56