Pubblica i tuoi prodotti
Permanent wall system with Wood ex 2
Hyllteknik

Permanent wall system with Wood ex 2

The permanent wall system is strong, simple and flexible. The wall rail is mounted vertically on the wall and have perforated holes all the way for easy height adjustment of the brackets and shelf ends. It is an easy and affordable shelving suitable for storage in the storage and archives. But with a little imagination and creative choices of material the wall rails also can be used where the appearance is high. The collection Wood can be combined as needed. Here with a group table and storage above. Choose wood and powder coated colors from our catalog.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopvsmw2
  • Famiglia di prodottoShelving system
  • Gruppo di famigliaPermanent wall system
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-06-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2572
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)1214
Links
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56

Disponibilità Regionale

Europa