Pubblica i tuoi prodotti
Bar S
Bar S
Bar S
Bar S
    IAM Design

    Bar S

    4.3 su 5 stelle4.3(8 recensioni)
    I sistemi Bar S sono i primi nati nella gamma IAM Design. Offrono un'ampia gamma di accessori, curati nei minimi dettagli. I sistemi si adattano alla perimetrazione di qualsiasi spazio. Con le loro linee precise i sistemi Bar S sono al 100% moderni e adatti a edifici di nuova concezione. Sono disponibili in 2 versioni standard: per ancoraggio al pavimento o per ancoraggio a parete.
    Voce di capitolato
    • Progettato per: uso domestico e luoghi pubblici Uso: interno ed esterno Varianti: a pavimento o a parete Applicazioni: scale, balconi e balaustre Materiale: Acciaio inox AISI 316, 304 Tamponamento: tondini in inox Finitura superiore: acciaio inossidabile, alluminio
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBar-s
    • Famiglia di prodottoSystem
    • Gruppo di famigliaBalustrades
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descrizione Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing