Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Floor boxes BDS-C45

Unique ref.: floorbox
Produttore: IBOCO
Famiglia prodotto: Underfloor trunking systems
Gruppo prodotto: Service units and installation units
Data di pubblicazione: 2018-01-22
Numero edizione: 1
Tipo: Showcase (modello esempio)
Download (4)
Round or rectangular, made from polyamide or stainless steel, for floors which require wet or dry cleaning: There is a large selection of supply units for electraplan floor systems. All are used with the same mounting set in the assembly holes. And with the exception of the supply units for floors which require wet cleaning, all systems are already equipped with this set ex works. Special floor box systems are also available for heavy loads, for example for installation in a car dealership.


Materiale principale: Plastic
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Impianti elettrici - Installazioni elettriche
Classificazione IFC: Electric Distribution
Nome UNSPSC: Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
Codice UNSPSC: 391213
Uniclass 1.4 Codice: L7822
Uniclass 1.4 Descrizione: Trunking
Uniclass 2.0 Codice: PR-70-11-17
Uniclass 2.0 Descrizione: Cable Trunking And Cable Ducting
Uniclass 2015 Codice: Pr_65_70_11_31
Uniclass 2015 Descrizione: Floor cable trunking and ducting
NBS Reference Codice: 70-11-90
NBS Reference Descrizione: Trunking
Numero OmniClass: 23-35 33 19
Titolo OmniClass: Electrical Cable Trays
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • France

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved