Pubblica i tuoi prodotti
Specchio Riquadrata H 72,4 con led
Specchio Riquadrata H 72,4 con led
Specchio Riquadrata H 72,4 con led
Specchio Riquadrata H 72,4 con led
    Ideagroup

    Specchio Riquadrata H 72,4 con led

    Specchio Riquadrata H 74,2 cm con cornice laterale, illuminata a led 4000 K, antinfortunistica, senza possibilità di presa ed interruttore. Disponibile in Nobilitato, Laccato Opaco, Laccato Lucido e Laccato Opaco Metal Color.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSQUARE-mirror-with-frame-H72-4-LED
    • Famiglia di prodottoSpecchi, Specchiere
    • Gruppo di famigliaspecchiere con telaio in alluminio, con illuminazione
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-02-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descrizione Uniclass 2015Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors