Pubblica i tuoi prodotti
Specchio bifacciale a soffitto Beauty
Specchio bifacciale a soffitto Beauty
Specchio bifacciale a soffitto Beauty
Specchio bifacciale a soffitto Beauty
    Ideagroup

    Specchio bifacciale a soffitto Beauty

    4.4 su 5 stelle4.4(16 recensioni)
    Specchio bifacciale a soffitto Beauty con struttura perimetrale in Acciaio Inox, antinfortunistica, senza illuminazione. La finitura è disponibile in colore Lucido, Spazzolato e Nero Opaco.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBEAUTY-double-sided-mirror
    • Famiglia di prodottoSpecchi, Specchiere
    • Gruppo di famigliaspecchiere con telaio in alluminio, senza illuminazione
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2023-06-01
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)450
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descrizione Uniclass 2015Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors