Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
ideagroup/products/ce3494db-183e-47c3-bf37-caf9996e2c97
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
Monoblocco lavamani L 45 H 45,8 con lavabo Touch
Disponibile in Stati Uniti
Ideagroup
Follow
Monoblocco lavamani L 45 H 45,8 con lavabo Touch
4.3
(8 recensioni)
Monoblocco lavamani L 45 x H 45,8 cm con lavabo Touch disponibile in Ceramica Bianco Lucido o Bianco Opaco.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
Handrinse-basin-H45-8-with-ceramic-Touch-washbasin
Tipo
Montaggio (oggetti multipli)
Data di pubblicazione
2023-06-01
Numero di versione
1
Altezza (mm)
458
Larghezza (mm)
450
Profondità (mm)
250
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Italia
Prodotto in
Italia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Descrizione Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Numero OmniClass
23-31 25 13
Titolo OmniClass
Bathroom Cabinets
Prodotti simili
Ideagroup
Box doccia scorrevole Brave
4.9
(
21
)
Download
Ideagroup
Specchio Asola con cornice in metallo
4.5
(
70
)
Download
Ideagroup
Box doccia scorrevole Brave
3.5
(
11
)
Download
Ideagroup
Specchiera Ring
4.8
(
34
)
Download
Ideagroup
Specchiera Lap Retroilluminata
4.6
(
26
)
Download
Ideagroup
Box doccia Vitrum
Download