Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
ideagroup/products/66c14386-ae42-4ab2-82e8-01b14ebbb038
Home
Categorie
Articoli sanitari
Specchi
Specchiera Lap Retroilluminata
Disponibile in Stati Uniti
Ideagroup
Follow
Specchiera Lap Retroilluminata
4.6
(26 recensioni)
Specchiera Lap con bisello 10 mm, antinfortunistica, con retro illuminato a LED 3000 K o 4000 K.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
LAP-mirror-LED
Famiglia di prodotto
Specchi, Specchiere
Gruppo di famiglia
Specchi, specchiere con bisello
Tipo
Montaggio (oggetti multipli)
Data di pubblicazione
2023-06-01
Numero di versione
1
Profondità (mm)
25
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.ideagroup.it/complemento/specchio-lap-retroilluminato/
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Italia
Prodotto in
Italia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Specchi
Clasificazione IFC
Mobilia
Codice Uniclass 2015
Pr_25_71_53
Descrizione Uniclass 2015
Mirrors
Numero OmniClass
23-21 37 13 15
Titolo OmniClass
Mirrors
Prodotti simili
Ideagroup
Box doccia scorrevole Brave
3.3
(
9
)
Download
Ideagroup
Box doccia scorrevole Brave
4.9
(
21
)
Download
Ideagroup
Specchio Asola con cornice in metallo
4.5
(
70
)
Download
Ideagroup
Vasca freestanding Seven in M-Solid e M-Lux
4.5
(
17
)
Download
Ideagroup
Vasca Ellisse in Aquatek light
4.4
(
19
)
Download
Ideagroup
Box doccia battente Easy
Download