Pubblica i tuoi prodotti
Vasca freestanding Seven in M-Solid e M-Lux
Vasca freestanding Seven in M-Solid e M-Lux
Vasca freestanding Seven in M-Solid e M-Lux
Vasca freestanding Seven in M-Solid e M-Lux
Vasca freestanding Seven in M-Solid e M-Lux
Vasca freestanding Seven in M-Solid e M-Lux
    Ideagroup

    Vasca freestanding Seven in M-Solid e M-Lux

    4.5 su 5 stelle4.5(17 recensioni)

    Seven è la vasca da bagno freestanding dalla caratteristica forma avvolgente disponibile in due finiture: in M-Solid, finitura bianco opaco verniciabile esternamente o interamente nei colori laccati opachi del campionario Ideagroup, RAL e NCS (finitura coperchio piletta in tinta), e in M-Lux in finitura bianco lucido (finitura coperchio piletta bianco lucido). Senza troppo pieno, versione disponibile con piletta “Up & Down”.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSeven-bathtub
    • Famiglia di prodottoVasche da bagno
    • Gruppo di famigliaVasche da bagno freestanding
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)630
    • Larghezza (mm)1580
    • Profondità (mm)770
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs