Pubblica i tuoi prodotti
Specchio Side H 70 retroilluminata a led
Ideagroup

Specchio Side H 70 retroilluminata a led

Specchio Side H 700 mm, antinfortunistica, retroilluminata a led (3000 K o 4000 K), con accensione touch. Disponibile per installazione orizzontale e verticale, senza possibilità di presa e interruttore.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSIDE-mirror-H70-LED
  • Famiglia di prodottoCabinets
  • Gruppo di famigliaSpecchi, Specchiere
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Descrizione Uniclass 2015Mirrors
  • Numero OmniClass23-21 37 13 15
  • Titolo OmniClassMirrors