Pubblica i tuoi prodotti
Specchio Riquadrata H 92,4 con led
Ideagroup

Specchio Riquadrata H 92,4 con led

Specchio Riquadrata H 92,4 cm con cornice laterale illuminata a led 4000 K, antinfortunistica, senza possibilità di presa ed interruttore. Disponibile in Nobilitato, Laccato Opaco, Laccato Lucido e Laccato Opaco Metal Color.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSQUARE-mirror-with-frame-H92-4-LED
  • Famiglia di prodottoCabinets
  • Gruppo di famigliaSpecchi, Specchiere
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Descrizione Uniclass 2015Mirrors
  • Numero OmniClass23-21 37 13 15
  • Titolo OmniClassMirrors